GH6180-B

2-Backen-Parallelgreifer mit großem Hub
Serie GH6000

"Der Robuste"

  • Bis zu 25% längere Greifbacken möglich im Vergleich zur Benchmark
    Höchste Kräfte- und Momentenaufnahme ermöglicht Ihnen den flexiblen Einsatz bei höchster Dynamik
  • Über 30% leistungsstärker als der Benchmark
    Gewichts- und Kraftoptimierung senkt die Kosten Ihrer Anwendung, da alle Komponenten kleiner dimensioniert werden können
  • Störungsfreier Dauereinsatz
    Unsere kompromisslose Qualität „Made in Germany“ garantiert Ihnen bis zu 10 Mio. Zyklen ohne Wartung
  • Werkstücksicherung bei Druckabfall über Klemmelement unter Voraussetzung einer formschlüssigen Greifbackengestaltung (nur bei Variante GHK)
Ausstattung/Optionen
  • 10 Mio. wartungsfreie Zyklen (max.)
  • IP40
  • Magnetfeldsensor
  • Induktiver Sensor
Technische Daten
Hub pro Backe80 [mm]
Greifkraft beim Schließen530 [N]
Greifkraft beim Öffnen430 [N]
Schließzeit0.35 [s]
Öffnungszeit0.35 [s]
Eigengewicht montierte Greifbacke max.1 [kg]
Länge Greifbacken max.200 [mm]
Wiederholgenauigkeit +/-0.05 [mm]
Betriebsdruck min.3 [bar]
Betriebsdruck max.8 [bar]
Nennbetriebsdruck6 [bar]
Betriebstemperatur min.+5 [°C]
Betriebstemperatur max.+80 [°C]
Zylindervolumen pro Zyklus145 [cm³]
Schutzart nach IEC 60529IP40
Gewicht2.3 [kg]
Aufbau im Schnitt
  1. Klemmbock
    Aufnahme für induktiven Näherungsschalter
  2. Befestigung und Positionierung
    alternativ an mehreren Seiten für eine individuelle Montage
  3. Abnehmbare Zentrierhülse
    schnelle und kostengünstige Positionierung der Greifbacken
  4. Greiferbacke
    Aufnahme der individuellen Greifbacke
  5. präzise, lange T-Nutenführung
    Hohe Kräfte- und Momentenaufnahme
  6. Antrieb
    zwei doppelwirkende Pneumatikzylinder über Zahnrad synchronisiert
  7. Energiezuführung
    von mehreren Seiten möglich VORSICHT: Großhubgreifer immer mit mitgelieferter Abluftdrossel betreiben (Geschwindigkeitsregulierung)
  8. Robustes, leichtes Gehäuse
    hartbeschichtete Aluminiumlegierung