MFS02-S-KHC-P3-PNP

Magnetfeldsensoren
Serie MFS

  • zur Abfrage einer Kolbenposition bei pneumatischen Zylindern
  • einfach zu teachen über Bedienelement
  • hohe Lebensdauer, da berührungslos und verschleißfrei
Technische Daten
SchaltfunktionSchließer (NO)
AnschlussKabel mit Stecker
Reproduzierbarkeit≤0,1 [mT]
SchaltausgangPNP
Betriebsspannung12 ... 30 [V DC]
Dauerstrom≤100 [mA]
Elektrische AusführungDC 3-Leiter
Schaltfrequenz7000 [Hz]
Spannungsabfall≤2,2 [V]
Stromaufnahme≤15 [mA]
EinschaltimpulsunterdrückungJa
AnschlussgewindeM8
Anzahl Kontakte3
Anzahl der Leiter x Leiterquerschnitt3x0.09 [mm²]
Kabellänge0.3 [m]
EinbauartKabelabgang axial
Biegeradius bei fester Verlegung min.3xØ
Biegeradius bei Schleppketteneinsatz min.5xØ
Gewicht0.015 [kg]
GehäusewerkstoffKunststoff
Werkstoff KabelmantelPUR
Schock- und Schwingfestigkeit30 g, 11 ms / 10 … 55 Hz, 1 mm
VerpolungssicherJa
KurzschlussfestJa
Schutzart nach IEC 60529IP67
Umgebungstemperatur-20 ... +75 [°C]