SF15L

흡입기
시리즈 V-SF

  • 사용 분야
    약간의 굴곡이 있는 면, 경사면 및 표면이 고르지 않은 면
  • 특징
    높이 차이를 보정함 흡입 절차 시 리프트를 한 단계 낮춤
기술 데이터
이론적 흡입력12 [N]
양력4 [N]
용량1.1 [cm³]
연결부 종류1
치수 D115 [mm]
치수 D210.2 [mm]
최소 치수 H10 [mm]
최대 치수 H15.5 [mm]