HRC-03-100688


시리즈

  • 직원책임보험협회/독일법정상해보험 권고에 따라 설계
  • BG/DGUV 증명됨
  • 전체 스트로크의 통합형 부품 감지를 통한 유연성
  • 브러시리스 드라이브 기술
  • 비상 정지 작동 시 안전하게 핸들링하기 위한 기계식 자동 잠금
  • 내장된 LED 밴드로 360° 상태 표시
  • 공정 데이터 및 서비스 데이터의 양방향 통신(필드 버스 개방)
요청 카트에 추가 비교에 추가
기술 데이터
로봇 유형에 적합AUBO i3 / i5 / i7 / i10
ISO/TS 15066에 따른 HRC 디자인
HRC 형태협업
동력종류전동식
제어Digital I/O
조당 스트로크10 [mm]
자동 정지기계식
폐쇄 시 최대 파지력(조절 가능)190 [N]
개방 시 최대 파지력(조절 가능)190 [N]
폐쇄 시간0.19 [s]
개방 시간0.19 [s]
제어 시간0,03 [s]
그리퍼 조당 최대 허용 질량0.1 [kg]
그리퍼 조 최대 길이80 [mm]
반복정밀도 +/-0.05 [mm]
작동온도5 ... +50 [°C]
최소 작동온도 5 [°C]
최대 작동온도 +50 [°C]
전압24 [V]
최대 소비 전력1 [A]
IEC 60529 준거 보호방식IP40
무게0.7 [kg]