MBPS2012ES1

Klemm- und Bremselement
Serie MBPS
- breites Produktsortiment
für alle gängigen Profilschienenführungen - energielos geschlossen (NC)
durch Federenergiespeicher - hohe Standzeit
bis zu 5 Mio. statische Klemmzyklen - Sicherheitselement
sicheres Bremsen bei Energieausfall
Passende Schienen- / Wagenkombinationen
Schienenhersteller | Schienentyp | Schienengröße | Wagentyp | |
---|---|---|---|---|
HIWIN | HG(QH) | 20 | HGH..CA | Variante anzeigen |
HIWIN | HG(QH) | 20 | HGH..HA | Variante anzeigen |
HIWIN | HG(QH) | 20 | HGW..CA | Variante anzeigen |
HIWIN | HG(QH) | 20 | HGW..CC | Variante anzeigen |
HIWIN | HG(QH) | 20 | HGW..HA | Variante anzeigen |
HIWIN | HG(QH) | 20 | HGW..HC | Variante anzeigen |
HIWIN | HG(QH) | 20 | QHH..CA | Variante anzeigen |
HIWIN | HG(QH) | 20 | QHH..HA | Variante anzeigen |
HIWIN | HG(QH) | 20 | QHW..CA | Variante anzeigen |
HIWIN | HG(QH) | 20 | QHW..CC | Variante anzeigen |
HIWIN | HG(QH) | 20 | QHW..HA | Variante anzeigen |
HIWIN | HG(QH) | 20 | QHW..HC | Variante anzeigen |
HIWIN | HG(QH) | 20 | HGW..SC | Variante anzeigen |
HIWIN | PGH(PGQ) | 20 | PGHH..CA | Variante anzeigen |
HIWIN | PGH(PGQ) | 20 | PGHH..HA | Variante anzeigen |
HIWIN | PGH(PGQ) | 20 | PGHW..CC | Variante anzeigen |
HIWIN | PGH(PGQ) | 20 | PGHW..HC | Variante anzeigen |
HIWIN | PGH(PGQ) | 20 | PGQH..CA | Variante anzeigen |
HIWIN | PGH(PGQ) | 20 | PGQH..HA | Variante anzeigen |
HIWIN | PGH(PGQ) | 20 | PGQW..CC | Variante anzeigen |
HIWIN | PGH(PGQ) | 20 | PGQW..HC | Variante anzeigen |
Technische Daten
Haltekraft | 900 [N] |
Betriebsdruck min. | 4.5 [bar] |
Montagerichtung | von vorne |
max. Länge Klemmung | 94 |
Betriebsdruck max. | 6.5 [bar] |
Abstreifer | nein |
Gewicht | 0.51 [kg] |
Aufbau im Schnitt

- Profilschienenführung
für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich - Keilgetriebe
Kraftübersetzung zwischen Kolben und Klemm- und Bremsbacken - Klemm- und Bremsbacken
werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst - Gehäuse
- Pneumatikkolben
der Kolben bewegt das Keilgetriebe in Längsrichtung - Federenergiespeicher
zum drucklosen schließen der Klemmeinheit