MBPS2505AS1

Klemm- und Bremselement
Serie MBPS

  • breites Produktsortiment
    für alle gängigen Profilschienenführungen
  • energielos geschlossen (NC)
    durch Federenergiespeicher
  • hohe Standzeit
    bis zu 5 Mio. statische Klemmzyklen
  • Sicherheitselement
    sicheres Bremsen bei Energieausfall
Passende Schienen- / Wagenkombinationen
SchienenherstellerSchienentypSchienengrößeWagentyp
Bosch RexrothR16.. / KSA (Kugel) / Resist NR II25R1622 (SNS)Variante anzeigen
Bosch RexrothR16.. / KSA (Kugel) / Resist NR II25R1623 (SLS)Variante anzeigen
Bosch RexrothR16.. / KSA (Kugel) / Resist NR II25R1631 (FNS)Variante anzeigen
Bosch RexrothR16.. / KSA (Kugel) / Resist NR II25R1632 (SNS)Variante anzeigen
Bosch RexrothR16.. / KSA (Kugel) / Resist NR II25R1651 (FNS)Variante anzeigen
Bosch RexrothR16.. / KSA (Kugel) / Resist NR II25R1653 (FLS)Variante anzeigen
Bosch RexrothR16.. / KSA (Kugel) / Resist NR II25R1661 (FKS)Variante anzeigen
Bosch RexrothR16.. / KSA (Kugel) / Resist NR II25R1662 (SKS)Variante anzeigen
Bosch RexrothR16.. / KSA (Kugel) / Resist NR II25R1665 (FKS)Variante anzeigen
Bosch RexrothR16.. / KSA (Kugel) / Resist NR II25R1666 (SKS)Variante anzeigen
Bosch RexrothR16.. / KSA (Kugel) / Resist NR II25R1621 (SNH)Variante anzeigen
Bosch RexrothR16.. / KSA (Kugel) / Resist NR II25R1624 (SLH)Variante anzeigen
Ewellix (SKF)LLRH25LLRHC..AVariante anzeigen
Ewellix (SKF)LLRH25LLRHC..LAVariante anzeigen
Ewellix (SKF)LLRH25LLRHC..LUVariante anzeigen
Ewellix (SKF)LLRH25LLRHC..SAVariante anzeigen
Ewellix (SKF)LLRH25LLRHC..SUVariante anzeigen
Ewellix (SKF)LLRH25LLRHC..UVariante anzeigen
Ewellix (SKF)LLRH25LLRHC..LRVariante anzeigen
Ewellix (SKF)LLRH25LLRHC..RVariante anzeigen
HIWINCG25CGW..CCVariante anzeigen
HIWINCG25CGL..CAVariante anzeigen
HIWINCG25CGL..HAVariante anzeigen
HIWINCG25CGW..HCVariante anzeigen
HIWINCG25CGH..CAVariante anzeigen
HIWINCG25CGH..HAVariante anzeigen
Technische Daten
Haltekraft1300 [N]
Betriebsdruck min.4.5 [bar]
Montagerichtungvon vorne
max. Länge Klemmung93.4
Betriebsdruck max.6.5 [bar]
Abstreifernein
Gewicht0.69 [kg]
Aufbau im Schnitt
  1. Profilschienenführung
    für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich
  2. Keilgetriebe
    Kraftübersetzung zwischen Kolben und Klemm- und Bremsbacken
  3. Klemm- und Bremsbacken
    werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst
  4. Gehäuse
  5. Pneumatikkolben
    der Kolben bewegt das Keilgetriebe in Längsrichtung
  6. Federenergiespeicher
    zum drucklosen schließen der Klemmeinheit