MBPS3514DS1

Klemm- und Bremselement
Serie MBPS

  • breites Produktsortiment
    für alle gängigen Profilschienenführungen
  • energielos geschlossen (NC)
    durch Federenergiespeicher
  • hohe Standzeit
    bis zu 5 Mio. statische Klemmzyklen
  • Sicherheitselement
    sicheres Bremsen bei Energieausfall
Passende Schienen- / Wagenkombinationen
SchienenherstellerSchienentypSchienengrößeWagentyp
CPCARC(ARU)35ARC-FNVariante anzeigen
CPCARC(ARU)35ARC-MLVariante anzeigen
CPCARC(ARU)35ARC-MNVariante anzeigen
CPCHRC(HRU)35HRC-FLVariante anzeigen
CPCHRC(HRU)35HRC-FNVariante anzeigen
CPCHRC(HRU)35HRC-MLVariante anzeigen
CPCHRC(HRU)35HRC-MNVariante anzeigen
Technische Daten
Haltekraft2600 [N]
Betriebsdruck min.4.5 [bar]
Montagerichtungvon vorne
max. Länge Klemmung105.7
Betriebsdruck max.6.5 [bar]
Abstreifernein
Gewicht1.3 [kg]
Aufbau im Schnitt
  1. Profilschienenführung
    für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich
  2. Keilgetriebe
    Kraftübersetzung zwischen Kolben und Klemm- und Bremsbacken
  3. Klemm- und Bremsbacken
    werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst
  4. Gehäuse
  5. Pneumatikkolben
    der Kolben bewegt das Keilgetriebe in Längsrichtung
  6. Federenergiespeicher
    zum drucklosen schließen der Klemmeinheit