MK3005A

클램핑 부재 | 공압식
시리즈 MK

  • 폭 넓은 제품 라인
    모든 일반 프로파일 레일 가이드 적용
  • 정상 열림 (NO)
    압력으로 닫힘
  • 우수한 사용 수명
    최대 5 백만 정적 클램핑 주기
요청 카트에 추가 비교에 추가
일치 레일 / 왜건의 조합
레일 제조업체레일 유형레일 크기캐리지 유형
CPCARC(ARU)30ARC-FN타입 표시
CPCARC(ARU)30ARC-FS타입 표시
CPCARC(ARU)30ARC-ML타입 표시
CPCARC(ARU)30ARC-MN타입 표시
CPCARC(ARU)30ARC-MS타입 표시
CPCHRC(HRU)30HRC-FL타입 표시
CPCHRC(HRU)30HRC-FN타입 표시
CPCHRC(HRU)30HRC-ML타입 표시
CPCHRC(HRU)30HRC-MN타입 표시
Bosch RexrothR16…IMS (Kugel mit Messsystem)30R1622..IMS..타입 표시
Bosch RexrothR16…IMS (Kugel mit Messsystem)30R1623..IMS..타입 표시
Bosch RexrothR16…IMS (Kugel mit Messsystem)30R1651..IMS..타입 표시
Bosch RexrothR16…IMS (Kugel mit Messsystem)30R1653..IMS..타입 표시
Bosch RexrothR16…IMS (Kugel mit Messsystem)30R1621..IMS..타입 표시
Bosch RexrothR16…IMS (Kugel mit Messsystem)30R1624..IMS..타입 표시
기술 데이터
유지력1750 [N]
작동 압력6 [bar]
최대 길이 클램핑39