MK3005G


시리즈

  • 폭 넓은 제품 라인
    모든 일반 프로파일 레일 가이드 적용
  • 정상 열림 (NO)
    압력으로 닫힘
  • 우수한 사용 수명
    최대 5 백만 정적 클램핑 주기
요청 카트에 추가 비교에 추가
일치 레일 / 왜건의 조합
레일 제조업체레일 유형레일 크기캐리지 유형
Bosch RexrothR205...(Ball)30R205A (FNS)타입 표시
Bosch RexrothR205...(Ball)30R205B (FLS)타입 표시
Bosch RexrothR205...(Ball)30R205C (SNS)타입 표시
Bosch RexrothR205...(Ball)30R205D (SLS)타입 표시
Bosch RexrothR205...(Ball)30R205E (SNH)타입 표시
Bosch RexrothR205...(Ball)30R205F (SLH)타입 표시
기술 데이터
유지력1200 [N]
작동 압력6 [bar]
최대 길이 클램핑68