MK6505AR

클램핑 부재 | 공압식
시리즈 MK

  • 폭 넓은 제품 라인
    모든 일반 프로파일 레일 가이드 적용
  • 정상 열림 (NO)
    압력으로 닫힘
  • 우수한 사용 수명
    최대 5 백만 정적 클램핑 주기
요청 카트에 추가 비교에 추가
일치 레일 / 왜건의 조합
레일 제조업체레일 유형레일 크기캐리지 유형
Bosch RexrothR18… (Rolle)65R1824 (SLH)타입 표시
Bosch RexrothR18… (Rolle)65R1851 (FNS)타입 표시
Bosch RexrothR18… (Rolle)65R1853 (FLS)타입 표시
Bosch RexrothR18… (Rolle)65R1822 (SNS)타입 표시
기술 데이터
유지력2250 [N]
작동 압력6 [bar]
최대 길이 클램핑49