F100-08-301

Vloeistofdemper
Serie Centino
Technische gegevens
Technologie | Smooth Comfort M |
Demper Karakteristiek | Lineair stijgend constant |
Demper Kracht | 45 [N] |
Demper Tolerantie | +10/-10 [N] |
Demper Snelheid | 50 [mm/s] |
Vrijloop | Nee |
Demper veerretour | Nee |
Demper Kleur behuizing | blauw RAL5017 |
Demper Dekselkleur | zwart RAL9005 |
Demper Ø behuizing | 8 [mm] |
Behuizingslengte demper | 151.6 [mm] |
Demper Ø zuigerstang | 2.3 [mm] |
Demper Verbinding behuizing | zonder verbinding |
Demper Verbinding zuigerstang | Koppeling |
Toepassingsomgeving | Standaard |
Downloads
Pdf-gegevensblad
Downloaden