NS100NA

Voorganger model
Opmerking over het vorige model
Dit product is een van onze vorige modellen en is nog steeds hier beschikbaar om u technische informatie en ondersteuning te bieden. Als u vragen heeft over dit vorige model, kunt u het contactformulier gebruiken. Wij helpen u graag verder! Voor productvragen kunt u de bovenstaande link gebruiken naar het verder ontwikkelde opvolgende model.

Zuignap
Serie NS

Persoonlijke gegevens
Bericht
Technische gegevens
Theoretisch zuigvermogen628 [N]
Volumes41 [cm³]
Aansluitingstype2
Maat A3.5 [mm]
Maat D1100 [mm]
Maat D219 [mm]
Maat H22 [mm]