SF40
Voorganger model
Zuignap
Serie V-SF
Technische gegevens
Theoretisch zuigvermogen | 97 [N] |
Hefkracht | 25 [N] |
Volumes | 19.5 [cm³] |
Aansluitingstype | 2 |
Maat D1 | 40 [mm] |
Maat D2 | 18 [mm] |
Maat H min. | 27 [mm] |
Maat H max. | 43 [mm] |