SF85TPU
Voorganger model
Opmerking over het vorige model
Dit product is een van onze vorige modellen en is nog steeds hier beschikbaar om u technische informatie en ondersteuning te bieden. Als u vragen heeft over dit vorige model, kunt u het contactformulier gebruiken. Wij helpen u graag verder! Voor productvragen kunt u de bovenstaande link gebruiken naar het verder ontwikkelde opvolgende model.
Zuignap
Serie V-SF
Technische gegevens
Theoretisch zuigvermogen | 443 [N] |
Hefkracht | 90 [N] |
Volumes | 166 [cm³] |
Aansluitingstype | 2 |
Maat D1 | 85 [mm] |
Maat D2 | 24.5 [mm] |
Maat H min. | 50 [mm] |
Maat H max. | 76 [mm] |