Z135343
Technische gegevens
Werkstukgewicht max. | 1 [kg] |
Type query deel beschikbaar | capacitief |
Plaatsing van de werkstukken | Stapel |
Aantal werkstukken in de grijper | 1 |
grijpervingers gesynchroniseerd | Ja |
Nominale bedrijfsdruk | 6 [bar] |