LKE3502BS1
![](/fileadmin/_processed_/8/7/csm_ZIM_BIL_SER_LKE__SALL__AIN__V3_cc9c744305.png)
Klemelement
Serie LKE
- Energie-efficiënt (bistabiel)
Openen en sluiten door 24V stroomvoorziening - Geïntegreerde elektronica
Digitale aansturing en statussignalen - Flexibele kabeluitgang
Voor een maximaal gebruik van de installatieruimte
Uitrusting/opties
- Geïntegreerde positiebepaling
Passende combinaties van rail en slede
Railfabrikant | Railtype | Railmaat | Type auto | |
---|---|---|---|---|
INA | TKVD(KUVE) | 35 | KWVE..-B-N | Variant tonen |
INA | TKVD(KUVE) | 35 | KWVE..-B-NL | Variant tonen |
INA | TKVD(KUVE) | 35 | KWVE..-B-SN | Variant tonen |
INA | TKVD(KUVE) | 35 | KWVE..-B-SNL | Variant tonen |
INA | TKVD(KUVE) | 35 | KWVE..-B | Variant tonen |
INA | TKVD(KUVE) | 35 | KWVE..-B-EC | Variant tonen |
INA | TKVD(KUVE) | 35 | KWVE..-B-ESC | Variant tonen |
INA | TKVD(KUVE) | 35 | KWVE..-B-L | Variant tonen |
INA | TKVD(KUVE) | 35 | KWVE..-B-S | Variant tonen |
INA | TKVD(KUVE) | 35 | KWVE..-B-SL | Variant tonen |
INA | TKVD(KUVE) | 35 | KWVE..-B-H | Variant tonen |
INA | TKVD(KUVE) | 35 | KWVE..-B-HL | Variant tonen |
Technische gegevens
Houdkracht | 1800 [N] |
Spanning | 24 [V] |
Stroomopname max. | 3.5 [A] |
Montagerichting | van voren |
Max. lengte klemming | 1661 |
Afstroper | - |
Gewicht | 1.8 [kg] |
Opbouw in doorsnede
![](/fileadmin/_processed_/5/0/csm_ZIM_SCH_FUN_LKE__SALL__AIN__V2_f6c50fb5f5.png)
- Profielrailsgeleiding
Beschikbaar voor alle gangbare profielrailgeleidingen - Excentrisch tandwiel
Krachtoverbrenging tussen motor en klemvinger - Klemvinger
Worden tegen de vrije vlakken van de profielrailgeleiding gedrukt - Behuizing
- Elektrische aandrijving
Om de klemkracht op te wekken - Glijblok
Voor zwevende lagers - Noodbediening
Handmatige opening in geval van energie-uitval mogelijk - Elektrische aansluitkabel
Aansturing en stroomvoorziening - Stelschroef
Correctie railtolerantie