HEM1030NC

Model wycofany z produkcji
Informacja o poprzednim modelu
Ten produkt należy do naszych poprzednich modeli i nadal jest dostępny tutaj, aby zapewnić Państwu informacje techniczne i wsparcie. Jeśli mają Państwo pytania dotyczące tego poprzedniego modelu, prosimy skorzystać z formularza kontaktowego – chętnie pomożemy! W przypadku pytań dotyczących produktów prosimy skorzystać z linku powyżej, aby przejść do ulepszonego modelu następcy.

Chwytak magnetyczny
Seria HEM1000

Dane osobowe
Wiadomość
Wyposażenie/opcje
  • 5 mln cykli bez konserwacji (maks.)
  • IP30
  • Digital I/O
Złącze wtykowe proste, przewód 5 m — gniazdo M8
Technika sensorowa i zasilanie w energię
Szczegóły
Złącze wtykowe kątowe, przewód 5 m — gniazdo M8
Technika sensorowa i zasilanie w energię
Szczegóły
Złączka wytkana konfekcjonowana prosta — wtyk M8
Technika sensorowa i zasilanie w energię
Szczegóły
Płytka centrująca
Wyposażenie
Szczegóły
  1. Mocowanie i pozycjonowanie
    Za pomocą tarczy pasującej i gwintu
  2. Doprowadzanie energii
    standardowy interfejs ze złączem okrągłym M8
  3. Wytrzymała, lekka obudowa
    Stop aluminium pokryty twardą powłoką
  4. Magnes przyczepiający
    Z odłączeniem elektrycznym