GK15N-B

Chwytaki dwuszczękowe promieniowe
Seria GK
"Kompaktowy"
- Sprawdzona technika
Sprawdzona od ponad 20 lat niezawodność gwarantuje użytkownikom bezawaryjną produkcję. - Najlepszy stosunek siły do wielkości przestrzeni konstrukcyjnej
Przeniesienie siły za pomocą dźwigni kolankowej pozwala uzyskać duże siły chwytające przy optymalnym wykorzystaniu przestrzeni konstrukcyjnej. - Płynna regulacja skoku
Za pomocą śruby nastawczej można indywidualnie dostosować kąt otwarcia 180° do swoich potrzeb.
Wyposażenie/opcje
10 mln cykli bez konserwacji (maks.)
IP20
Mechaniczne samoistne hamowanie
Czujnik pola magnetycznego
Czujnik indukcyjny
Dane techniczne
| Skok na szczękę | 90 [°] |
| Nominalna siła chwytania | 70 [N] |
| Moment chwytający przy zamykaniu | 1.2 [Nm] |
| Siła chwytająca przy zamykaniu | 70 [N] |
| Czas zamykania | 0.1 [s] |
| Czas otwierania | 0.1 [s] |
| Dokładność powtarzania +/- | 0.06 [mm] |
| Ciśnienie robocze | 3 ... 8 [bar] |
| Nominalne ciśnienie robocze | 6 [bar] |
| Temperatura robocza | 5 ... +80 [°C] |
| Pojemność cylindra na cykl | 2 [cm³] |
| Dopuszczenia | LABS / REACH / RoHS |
| Typ ochrony wg IEC 60529 | IP20 |
| Wartość B10d | 10000000 |
| Masa | 0.096 [kg] |
Indywidualizacje
![]() | Przewaga
Przewaga
| Szczegóły | ||
![]() | Przewaga
Przewaga
| Szczegóły | ||
![]() | Przewaga
Przewaga
| Szczegóły | ||
![]() | Przewaga
Przewaga
| Szczegóły |
Konstrukcja w przekroju

- Kozioł oporowy
- Redukcja energii kinetycznej w przypadku długich i ciężkich szczęk chwytających.
- Wytrzymała, lekka obudowa
- Stop aluminium pokryty twardą powłoką
- Śruba nastawy skoku
- Skok otwarcia płynnie nastawiany
- Przekładnia z dźwignią kolankową z wymuszonym prowadzeniem
- Zsynchronizowany ruch szczęk chwytających
- Mechaniczne samoistne hamowanie
- Element zaciskowy
- Gniazdo indukcyjnego czujnika zbliżeniowego
- Wpust sprawdzający
- Gniazdo układu czujnika pola magnetycznego
- Zintegrowane zabezpieczenie siły chwytania
- Sprężyna umieszczona w komorze cylindra jako pochłaniacz energii
- Doprowadzanie energii
- możliwe z kilku stron