GEH6180IL-03-B-UL

Chwytaki dwuszczękowe równoległe o dużym skoku
Seria GEH6000IL
"Największa wydajność"
- 5 mln cykli bez konserwacji
- Zintegrowana kontrola przez interfejs IO-Link
- Serwonapęd ze zintegrowanym kontrolerem
Technika bezszczotkowego napędu i regulacja pozycji, prędkości oraz siły gwarantują optymalną funkcjonalność - IO-Link on board
Przyszłościowy system sterowania z obsługą hot plug prócz nieekranowanych rozwiązań jednoprzewodowych oferuje liczne profile przejazdu do prostej implementacji w układzie sterowania - Płynnie i silnie
Wersja siłowa -03 do używania z ciężkimi elementami obrabianymi, z mechanicznym hamowaniem samoistnym oraz wersji -31 do precyzyjnego chwytania wrażliwych części
Wyposażenie/opcje
5 mln cykli bez konserwacji (maks.)
Zintegrowana kontrola
IP54
Mechaniczne samoistne hamowanie
Możliwość pozycjonowania
Regulowana siła chwytania
Silnie
IO-Link
Certyfikat do pomieszczeń czystych
Zatwierdzenie UL
Dane techniczne
| Skok na szczękę, regulowany | 80 [mm] |
| Nominalna siła chwytania | 1800 [N] |
| Hamowanie samoistne | Mechaniczny |
| Możliwość pozycjonowania | Tak |
| Sterowanie | IO-Link |
| Napęd | Silnik BLDC |
| Min. siła chwytnia | 150 [N] |
| Pobór prądu maks. | 5 [A] |
| Masa własna zamontowanej szczęki chwytnej maks. | 1 [kg] |
| Maks. długość szczęk chwytających | 160 [mm] |
| Minimalna droga przy uruchamianiu na szczękę | 1 [mm] |
| Maks. prędkość pozycjonowania na szczękę | 50 [mm/s] |
| Dokładność powtarzania +/- | 0.02 [mm] |
| Temperatura robocza | 5 ... +50 [°C] |
| Klasa pomieszczenia czystego zgodnie z DIN EN ISO 14644-1 | 4 |
| Dopuszczenia | UL / CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS |
| Typ ochrony wg IEC 60529 | IP54 |
| Wartość B10d | 5000000 |
| Masa | 2.6 [kg] |
Indywidualizacje
![]() | Przewaga
Przewaga
| Szczegóły | ||
![]() | Przewaga
Przewaga
| Szczegóły | ||
![]() | Przewaga
Przewaga
| Szczegóły | ||
![]() | Przewaga
Przewaga
| Szczegóły |
Konstrukcja w przekroju

- Precyzyjne prowadzenie w rowku o kształcie litery „T”
- Duże pochłanianie sił i momentu
- Napęd
- Bezszczotkowy serwosilnik DC
- Przekładnia zębnik — pręt zębaty
- Zsynchronizowany ruch szczęk chwytających
- Wysokie przeniesienie siły
- Wytrzymała, lekka obudowa
- Stop aluminium pokryty twardą powłoką
- Koło o zębach śrubowych — przekładnia ślimakowa
- Samoistne hamowanie przy spadku napięcia (tylko wersja -03)
- Demontowana tuleja centrująca
- Szybkie i ekonomiczne pozycjonowanie szczęk chwytających
- Mocowanie i pozycjonowanie
- Możliwość zastosowania na różnych stronach dla zapewnienia indywidualnego montażu
- Doprowadzanie energii
- Standardowy wtyk przyłączeniowy