GEP5006IO-00-A

Chwytaki dwuszczękowe równoległe
Seria GEP5000
"ALL in ONE"
- W przybliżeniu taka sama siła jak w przypadku porównywalnego chwytaka pneumatycznego
- Mechaniczne samoistne hamowanie przy spadku napięcia
- Taki sam układ otworów mocujących jak w przypadku porównywalnego chwytaka pneumatycznego
- Plug and Play — rozwiązanie z jednym przewodem, wysterowywanie w najprostszy możliwy sposób za pomocą sygnału I/O albo interfejsu IO-Link
- Zintegrowany moduł sterujący ACM — możliwość nastawiania siły chwytania, czasu przejazdu oraz punktów przełączania.
- Zabezpieczenie przeciwkorozyjne i uszczelnienie zgodnie z IP64.
- Bezszczotkowy silnik DC — do 30 milionów cykli bez konserwacji.
Wyposażenie/opcje
- 30 mln cykli bez konserwacji (maks.)
- Zintegrowana kontrola
- IP64
- Zabezpieczone przeciwkorozyjnie
- Mechaniczne samoistne hamowanie
- Uszczelnienie pneumatyczne
- Regulowana siła chwytania
- Wersją I/O
Dane techniczne
Sterowanie | I/O |
Napęd | Silnik BLDC |
Skok na szczękę | 6 [mm] |
Hamowanie samoistne | Mechaniczny |
Czas sterowania | 0,035 [s] |
Masa własna zamontowanej szczęki chwytnej maks. | 0.4 [kg] |
Maks. długość szczęk chwytających | 100 [mm] |
Dokładność powtarzania +/- | 0.01 [mm] |
Temperatura robocza | 5 ... +50 [°C] |
Napięcie | 24 [V] |
Pobór prądu maks. | 5 [A] |
Typ ochrony wg IEC 60529 | IP64 |
Masa | 0.79 [kg] |
Akcesoria
Konstrukcja w przekroju

- Przekładnia z hakiem klinowym z wymuszonym prowadzeniem
Duże pochłanianie sił i momentu za pomocą jarzma ochronnego Zsynchronizowany ruch szczęk chwytających - Szczęka chwytająca
Montaż szczęk chwytających za pomocą demontowanych tulei centrujących Trwale smarowany dzięki zainstalowanym kieszeniom smarującym - Uszczelnienie wargą podwójną
Umożliwia IP64 Zabezpieczenie przed wyciekiem smaru, dzięki temu wydłużona żywotność - Steel Linear Guide
Stal prowadzona w stali Możliwość montażu ekstremalnie długich szczęk chwytających - Mocowanie i pozycjonowanie
Możliwość zastosowania na różnych stronach dla zapewnienia indywidualnego montażu Wersje pneumatyczna i elektryczna identyczne (poza wysokością) - Silnik BLDC
Odporny na zużycie bezszczotkowy silnik prądu stałego - Moduł Advanced Control
Zintegrowany moduł sterujący w wykonaniu jednoprzewodowym. Siła chwytająca, czas przejazdu oraz kontrola za pomocą pola obsługi ustawiane na obudowie - Układ napędowy
Kombinacja wrzeciona trapezowego z przekładnią Długa żywotność i wytrzymałość