CHWYTAK DO MAŁYCH CZĘŚCI NAJWYŻSZEJ KLASY: GEP2000
Potrzebujesz niezawodnego, inteligentnego chwytaka elektronicznego do małych części? Seria GEP2000 jest właśnie dla Ciebie! Standardowe wyposażenie w mechanizm samoblokujący i interfejs IO-Link zapewnia bezpieczny przebieg procesu i nieskomplikowaną integrację z systemem. Certyfikat klasy pomieszczeń czystych 2 gwarantuje minimalną emisję cząstek stałych, dzięki czemu chwytaki są idealne do stosowania w przemyśle farmaceutycznym lub elektrycznym. Automatyczne rozpoznawanie części, wyposażenie ochronne i elastyczne pozycjonowanie wyznaczają nowe standardy wśród chwytaków elektrycznych. Przekonaj się sam o zaletach serii GEP2000!

Chwytaki serii GEP2000
Elektryczne, kompaktowe i z długim skokiem. Jeśli szukasz chwytaka, który łączy w sobie te wszystkie cechy, seria 2000 jest doskonałym wyborem. Przekonaj się sam o ich zaletach:
- Elastyczne pozycjonowanie dzięki podłączeniu IO Link
- Do 10 mln cykli bez konserwacji
- Maksymalny skok przy niewielkiej przestrzeni konstrukcyjnej
- Mechaniczne samoistne hamowanie dla większego bezpieczeństwa procesu produkcyjnego
- Łatwa integracja ze sterowaniem
Mechanizm samoblokujący
Standardowe wyposażenie chwytaków serii GEP2000 w mechanizm samoblokujący zapewnia, że przedmioty są zawsze bezpiecznie trzymane w chwytaku. Nawet w przypadku awarii zasilania lub zatrzymania awaryjnego ryzyko obrażeń pracowników lub uszkodzenia przedmiotów i systemu jest zminimalizowane.
Automatyczne rozpoznawanie części
Chwytaki serii 2000 stanowią aktywne wsparcie przy zapewnieniu jakości. W chwytakach można zapisać standardowe wartości dla manipulowanych przedmiotów wraz z tolerancjami. Dzięki zintegrowanemu, automatycznemu rozpoznawaniu części chwytak natychmiast wykrywa odchylenia w produkcie. Części mogą zostać natychmiast usunięte z procesu.

Klasa pomieszczenia czystego 2
Posiadający certyfikat klasy czystego pomieszczenia 2 wg DIN EN ISO 14644 chwytak GEP2000 gwarantuje niską emisję cząstek i dzięki temu doskonale nadaje się do stosowania przy zwiększonych wymogach higienicznych oraz w czystych pomieszczeniach w przemyśle farmaceutycznym czy elektrycznym.

Ochrona przed pryskającą wodą
Aby spełnić różnorodne wymagania szerokiego zakresu zastosowań, chwytaki serii 2000 są wyposażone w zgarniacze na górnej pokrywie i mają podwyższony stopień ochrony IP54. To doskonała ochrona przed czynnikami zewnętrznymi, takimi jak chlapanie wody i małe cząsteczki pyłu. Ponadto uszczelnione prowadnice i smar H1 bezpieczny dla żywności są idealne do stosowania w przemyśle spożywczym. Osłony i śruby są wykonane ze stali nierdzewnej, co ułatwia czyszczenie i chroni chwytaki przed uszkodzeniem przez korozję.

Interfejs IO-Link
Zintegrowany interfejs IO-Link gwarantuje najprostszą implementację w komunikacji. Dzięki technologii transmisji O-Link system jest przygotowany na wymagania Industrie 4.0. Otwiera to szereg korzyści: elastyczne pozycjonowanie, nieskomplikowane sterowanie, unikanie kolizji. IO-Link umożliwia również zintegrowane monitorowanie.
Prosta integracja chwytaków IO-Link ze środowiskiem PLC - kliknij tutaj, aby zapoznać się z naszą instrukcją krok po kroku:
SMART COMMUNICATION MODULE
- Konwersja IO-Link na cyfrowe wejścia i wyjścia (Digital I/O) oraz cyfrowych WE/WY na IO-Link
- Najprostsze sterowanie inteligentnymi chwytakami IO-Link poprzez cyfrowe WE/WY 24 V
- Konfiguracja i programowanie przy użyciu odpowiedniego intuicyjnego oprogramowania guideZ
- W zależności od wymaganej elastyczności możliwość użycia z jednym lub dwoma chwytakami
- Możliwość zaprogramowania nawet 15 różnych elementów dla jednego chwytaka

Produkty
SYSTEMY
Oprócz standardowych komponentów chwytaków oferujemy również niestandardowe rozwiązania systemowe – od specyfikacji po wdrożenie – spełniające określone wymagania. Wykorzystując nasze sprawdzone moduły, specjalizujemy się w oferowaniu wysokiej jakości rozwiązań w konkurencyjnych cenach. Oferujemy gotowe do podłączenia rozwiązania systemowe do aplikacji i posiadamy szeroką gamę modułów w naszym portfolio. Są one bardzo łatwe w regulacji i konfiguracji i można je wygodnie dostosować do konkretnego zastosowania. Nasze sprawdzone rozwiązania systemowe, z których ponad 9000 jest już używanych na rynku globalnym, mają długą żywotność przy minimalnych wymaganiach konserwacyjnych i są również zgodne z koncepcją Industrie 4.0!








