ZK1036

Szczypce tnące
Seria ZK1000
- Ekstremalnie lekkie
Ten lekki produkt umożliwia często zastosowanie mniejszej osi przejazdu, co pozwala ograniczyć ogólny koszt zastosowania. - Z wbudowanym układem kontroli pola magnetycznego
Jedne z niewielu szczypców tnących na rynku, których pozycję można kontrolować i przekazywać do układu sterowania w sposób bezpieczny dla procesu. - Tu decyduje klient!
Do nadlewki czy drutu stalowego? Różnorodność możliwych geometrii cięcia oraz materiałów tnących pozwala zawsze znaleźć odpowiednie ostrze.
Wyposażenie/opcje
5 mln cykli bez konserwacji (maks.)
Sprężyna otwierająca O
IP30
Czujnik pola magnetycznego
Dane techniczne
| Skok na szczękę | 2.5 [°] |
| Możliwa maks. Ø cięcia, tworzywo sztuczne | 4 [mm] |
| Możliwa maks. Ø cięcia, miedź | 1.6 [mm] |
| Możliwa maks. Ø cięcia, stal | 1 [mm] |
| Moment chwytający przy zamykaniu | 40 [Nm] |
| Czas zamykania | 0.04 [s] |
| Czas otwierania | 0.15 [s] |
| Ciśnienie robocze | 2 ... 6 [bar] |
| Nominalne ciśnienie robocze | 6 [bar] |
| Temperatura robocza | 5 ... +80 [°C] |
| Pojemność cylindra na cykl | 9.2 [cm³] |
| Dopuszczenia | LABS / REACH / RoHS |
| Typ ochrony wg IEC 60529 | IP30 |
| Wartość B10d | 5000000 |
| Masa | 0.31 [kg] |
| Możliwa maks. Ø cięcia, twarde tworzywo sztuczne | 2.6 [mm] |
| Możliwa maks. Ø cięcia, drut fortepianowy | 0.5 [mm] |
Indywidualizacje
![]() | Przewaga
Przewaga
| Szczegóły | ||
![]() | Przewaga
Przewaga
| Szczegóły |
Konstrukcja w przekroju

- Wkład tnący
- Z możliwością elastycznego stosowania dzięki dostosowanej indywidualnie do aplikacji geometrii ostrza
- Sprężyna powrotna
- Do otwierania ostrzy
- Obejma mocująca
- Gniazdo układu czujnika pola magnetycznego
- Czujnik pola magnetycznego
- Do sprawdzania pozycji
- Napęd
- Siłownik pneumatyczny o pojedynczym działaniu
- Obudowa
- Stop aluminium pokryty twardą powłoką
- Mocowanie i pozycjonowanie
- Za pomocą pasowania, gwintu i nakrętki kontrującej
- Doprowadzanie energii