MFS02-K-KHC-P1-PNP

Czujniki pola magnetycznego
Seria MFS
- Do wykrywania położenia tłoka w siłownikach pneumatycznych
- długa żywotność, ponieważ element jest bezdotykowy i niezużywający się
Dane techniczne
| Funkcja przełącznika | Zestyk zwierny (NO) |
| Przyłącze | Kabel z otwartą końcówką kabla |
| Czułość progowa stand. | 1.7 [mT] |
| Powtarzalność | ≤0,1 [mT] |
| Wyjście łączenia | PNP |
| Napięcie robocze | 10 ... 30 [V DC] |
| Prąd ciągły | ≤100 [mA] |
| Wykonanie elektryczne | DC 3-punktowy |
| Częstotliwość włączania | 1000 [Hz] |
| Spadek napięcia | ≤2,5 [V] |
| Pobór prądu | ≤8 [mA] |
| Typowa histereza | ≤0,4 [mT] |
| Droga przemieszczenia stand. | 2 [mm] |
| Tłumienie impulsu załączania | tak |
| Rodzaj przyłączenia | Przewód |
| Liczba przewodów x przekrój przewodu | 3x0.09 [mm²] |
| Długość przewodu | 5 [m] |
| Sposób montażu | Osiowy wylot kabla |
| Forma cylindryczna | Wpust ceowy |
| Promień zagięcia przy montażu na stałe min. | 3xØ |
| Promień zagięcia przy zastosowaniu łańcucha zbierakowego min. | 5xØ |
| Masa | 0.001 [kg] |
| Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
| Materiał płaszcza przewodu | PUR |
| Odporność na uderzenia i wibracje | 30 g, 11 ms / 10 … 55 Hz, 1 mm |
| Zabezpieczenie przez zamianą biegunów | Tak |
| Wytrzymałość na zwarcie | Tak |
| Dopuszczenia | CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS |
| Typ ochrony wg IEC 60529 | IP67 |
| Wartość MTTFd | 1469 [a] |
| Wartość TM | 20 [a] |
| Temperatura otoczenia | -25 ... +75 [°C] |