AFWR1-63-A

Stanowisko odkładania
Seria AFWR

Wartość B10d200000
BudowaStanowisko odkładania
Siła odblokowująca50 [N]
Fa_H100 [N]
Fa_V100 [N]
Masa0.4 [kg]
Mr2 [Nm]
Mx4 [Nm]
My1.5 [Nm]
Pasuje doFWR63L-00-A
Pasuje do rozmiarFWR63L-00-A
Siła blokady50 [N]
Ilość cykli bezobsługowych maks.200000
Ilość cykli bezobsługowych maks.0.2 milion
DopuszczeniaLABS / REACH / RoHS
Indukcyjny czujnik zbliżeniowy, przewód 0,3 m — wtyk M8
Technika sensorowa i zasilanie w energię
Szczegóły