ZBL30-WS-14M

Przyssawka harmonijkowa
Seria ZBL

  • Optymalna geometria
    • Do przenoszenia przedmiotów elastycznych
    • Wyrównanie wysokości i funkcja amortyzacji dzięki harmonijce do 4,5
  • Obszary zastosowania
    • Pakowanie
    • Towary konsumpcyjne
    • Intralogistyka
Średnica30 [mm]
MateriałSilikon do kontaktu z żywnością
Twardość w skali Shore’a55
KolorPółprzezroczysty biały
Gwint przyłączeniowyG1/4″ zewn.
BudowaPrzyssawka harmonijkowa
Kształt przyssawkirunda
Temperatura robocza-70 ... +200 [°C]
Skok23 [mm]
Pojemność13 [cm³]
Siła podnoszenia prostopadle przy -20 kPa8.83 [N]
Siła podnoszenia prostopadle przy -60 kPa21.58 [N]
Masa0.012 [kg]
Przyssawka harmonijkowa
Ssawki
Szczegóły