ZF40-PU-18M

Przyssawka płaska
Seria ZF

  • Średnica: 15 mm – 300 mm
  • Optymalna geometria
    • Do równych powierzchni
    • Wypustki od spodu przyssawki zwiększają tarcie między przedmiotem a przyssawką próżniową
    • Bardzo duży zakres średnic
  • Obszary zastosowania
    • Intralogistyka
    • Drewno i materiały kompozytowe
    • Metal
Średnica40 [mm]
MateriałPoliuretan
Twardość w skali Shore’a60
Gwint przyłączeniowyG1/8″ zewn.
Skok2.9 [mm]
Temperatura robocza0 ... +60 [°C]
Siła podnoszenia równolegle przy -20 kPa15.01 [N]
Siła podnoszenia równolegle przy -60 kPa25.02 [N]
Siła podnoszenia równolegle przy -90 kPa30.02 [N]
Siła podnoszenia prostopadle przy -20 kPa20.01 [N]
Siła podnoszenia prostopadle przy -60 kPa40.02 [N]
Siła podnoszenia prostopadle przy -90 kPa50.03 [N]
Siła podnoszenia równolegle przy -20 kPa1.53 [kg]
Siła podnoszenia równolegle przy -60 kPa2.55 [kg]
Siła podnoszenia równolegle przy -90 kPa3.06 [kg]
Siła podnoszenia prostopadle przy -20 kPa2.04 [kg]
Siła podnoszenia prostopadle przy -60 kPa4.08 [kg]
Siła podnoszenia prostopadle przy -90 kPa5.1 [kg]
Kształt przyssawkirunda
KolorPółprzezroczysty pomarańczowy
Pojemność4.8 [cm³]
Masa0.01 [kg]
Przyssawka płaska
Ssawki
Szczegóły