ZS30X80-E

Przyssawka z pianką uszczelniającą
Seria ZS
- Wymiary: 30x80 mm
- Średnica: 35 mm – 400 mm
- Doskonałe właściwości
- Do szorstkich, nierównych, strukturalnych powierzchni
- Krawędź uszczelniająca z bardzo elastycznego materiału EPDM
- Obszary zastosowania
- Szkło
- Drewno i materiały kompozytowe
- Metal
Dane techniczne
Materiał | EPDM |
Siła podnoszenia prostopadle przy -20 kPa | 2.7 [kg] |
Siła podnoszenia prostopadle przy -60 kPa | 9.1 [kg] |
Siła podnoszenia prostopadle przy -90 kPa | 14 [kg] |
Twardość w skali Shore’a | 40 |
Kształt przyssawki | runda |
Kolor | Czarne |
Temperatura robocza | 0 ... +150 [°C] |
Pojemność | 43 [cm³] |
Masa | 0.01 [kg] |
Pliki do pobrania
Arkusz danych PDF
Do pobrania