Robotyka FANUC
Od najmniejszych do najpotężniejszych robotów – dzięki ponad 100 modelom FANUC oferuje największy na świecie asortyment robotów do najróżniejszych zastosowań i branż. Roboty są elastyczne w użyciu, łatwe w integracji i intuicyjne w obsłudze. Asortyment obejmuje zarówno roboty przemysłowe o różnym udźwigu i zasięgu, jak i lekkie roboty do współpracy człowiek-robot.
Elastyczność i kompatybilność w wyborze efektora końcowego
Duży wybór efektorów końcowych Zimmer Group umożliwia automatyzację nawet najbardziej wymagających aplikacji. W połączeniu z robotami FANUC torują one drogę do automatyzacji w wielu branżach – z maksymalną wydajnością. Ekosystem MATCH zapewnia maksymalną kompatybilność i elastyczność w obszarze techniki manipulacyjnej dzięki uniwersalnemu interfejsowi komunikacyjnemu znormalizowanemu dla robotów FANUC. FANUC oferuje niestandardowe rozwiązania automatyzacji nawet do wymagających warunków środowiskowych i dla złożonych parametrów zadań, takich jak duże obciążenia użytkowe. W połączeniu z szerokim portfolio produktów Zimmer Group w zakresie techniki manipulacji i akcesoriów do robotów pojawiają się nowe możliwości automatyzacji procesów we wszystkich branżach. Zapewnia to połączenie szybkości z maksymalną precyzją, wypełniając jednocześnie lukę między robotami współpracującymi i przemysłowymi.
Oprócz szerokiego asortymentu dowolnie konfigurowalnych akcesoriów do robotów i techniki manipulacyjnej firmy Zimmer Group oferujemy również kompaktowe, określone rozwiązania.

Automatyzacja mobilna z ZiMo
Niezależnie od tego, czy chodzi o prace instalacyjne, zadania typu „pick&place” czy załadunek maszyn – ZiMo wspiera Cię wszędzie tam, gdzie tego potrzebujesz. Kompaktowe stanowisko robota umożliwia łatwe i elastyczne umieszczenie w systemie. Proste uruchomienie i wygodne oprogramowanie sprawiają, że ZiMo jest idealnym rozwiązaniem automatyzacji – nawet dla małych i średnich firm. Stosunkowo niewielki koszt zakupu i szybka integracja optymalizują procesy produkcyjne i podnoszą wydajność i jakość produkcji na nowy poziom. ZiMo jest również kompatybilny z cobotami FANUC serii CRX. Odkryj wszechstronność stanowiska robota!
Obszary zastosowań
SETUP EFFECT
Dzięki nieskomplikowanej instalacji roboty FANUC można szybko i łatwo łączyć z produktami z portfolio Zimmer Group. Ułatwia to nie tylko optymalne dostosowanie do zmieniających się nieustannie wymagań i procesów produkcyjnych, ale także umożliwia bezproblemowe wykorzystanie w przyszłych zastosowaniach i projektach.
Gotowy do użycia pakiet Zimmer Group, który składa się z komponentów sprzętowych i oprogramowania, łączy w jeden system roboty FANUC i technologie chwytaków.
SMART COMMUNICATION MODUL DLA ROBOTÓW FANUC
Dzięki niestandardowym modułom komunikacyjnym Zimmer Group sterowanie i integracja inteligentnych chwytaków mechatronicznych zarówno z cobotami FANUC, jak i robotami przemysłowymi są szczególnie proste.
Smart Communication Modul (SCM) firmy Zimmer Group tłumaczy interfejs IO-Link na cyfrowe wejścia i wyjścia (digital I/O) i odwrotnie. Zapewnia to efektywną wymianę danych ze sterownikiem robota. Wszystkie chwytaki IO-Link Zimmer Group mogą być montowane za pomocą odpowiedniej płyty adaptera między specjalnym kołnierzem robota FANUC a kołem podziałowym ISO.
Zintegrowany moduł komunikacyjny SCM jako bramka dla efektora końcowego komunikuje się bezpośrednio ze sterownikiem robota. Umożliwia to proste i bezpieczne sterowanie efektorem końcowym
SCM w połączeniu z aplikacją Comfort i oprogramowaniem HMI Zimmer Group zapewnia proste i niezawodne sterowanie. Zintegrowany w HMI kreator oprogramowania GuideZ umożliwia tworzenie i zarządzanie recepturami detali w zaledwie kilku krokach, nie wymagając do tego specjalistycznej wiedzy. Moduł oprogramowania expertZ może być również używany do szczegółowych ustawień.
Aplikacja Comfort to umieszczone bezpośrednio na Teach Pendant narzędzie do sterowania chwytakami za pomocą wstępnie zdefiniowanych zadań. Współpraca między robotami FANUC i chwytakami Zimmer Group zapewnia precyzyjne i wydajne procesy – zarówno w świecie robotów współpracujących, jak i przemysłowych.


WYSZUKIWARKA PRODUKTÓW Z ZAKRESU ROBOTYKI
Tutaj łatwo i szybko znajdziesz odpowiednie komponenty. Z szerokiej gamy różnych chwytaków (wraz z akcesoriami) możesz wygodnie wybrać online model odpowiedni dla siebie. Dodatkowe filtry lub dane dotyczące konkretnego zastosowania umożliwiają zawężenie wyników wyszukiwania.

Wyszukiwarka produktów – chwytaki
Za pomocą tego narzędzia online można po wprowadzeniu kilku parametrów wyszukać z naszej obszernej oferty idealne chwytaki do danego zastosowania. Aby zawęzić wyniki wyszukiwania, można filtrować je na przykład według skoku, siły chwytania i typu napędu. Możliwe jest również obliczenie specyficznych danych użytkownika.