Rozwiązanie systemowe do elastycznej automatyzacji
Modułowa automatyzacja procesów, która dostosowuje się do Twoich potrzeb – ZIMO1000.
Do własnej automatyzacji lub do projektu dla klienta – ZIMO1000 to perfekcyjna baza do ekonomicznej automatyzacji, bez konieczności dostosowywania się do sztywnych, gotowych rozwiązań. Mobilna komórka robota została zaprojektowana jako moduł bazowy z możliwością rozbudowy i idealnie dostosowuje się do indywidualnych potrzeb i wyzwań.
Platform Kit ZIMO1000 to skalowalne rozwiązanie systemowe: od modułu podstawowego po kompletną, gotową do użycia komórkę robota wyposażoną w efektory końcowe, systemy bezpieczeństwa, interfejsy i robota. Do Ciebie należy decyzja, które funkcje wdrożyć samodzielnie, a kiedy skorzystać z gotowych modułów systemowych. Skontaktuj się z nami, chętnie Ci doradzimy!
Elastyczna konstrukcja, wszechstronne zastosowania
Akcesoria i opcje
Dzięki szerokiej gamie dostępnych akcesoriów i opcji ZIMO1000 można dostosować do indywidualnych potrzeb. Modułowa konstrukcja i skalowalna platforma zapewniają swobodę elastycznego doboru zakresu funkcji w zależności od projektu. Moduł podstawowy elastycznej komórki robota można rozbudować o interfejsy i komponenty, takie jak efektory końcowe dostosowane do konkretnych zastosowań, zestawy do robota, skanery bezpieczeństwa, półki na nośniki ładunku i wiele innych.
Szukasz kompleksowego rozwiązania „pod klucz” – od projektu, przez integrację, aż po uruchomienie i serwis? EASY AUTOMATION firmy Zimmer Group to kompletny pakiet obejmujący łatwe uruchomienie i intuicyjne sterowanie. Skorzystaj z naszego know-how w dziedzinie inżynierii!











Automatyzacja do każdego zastosowania
Uniwersalne rozwiązanie do wszystkich sytuacji produkcyjnych
Jako mobilna, modułowa platforma systemowa, ZIMO1000 łączy człowieka, maszynę i robota w spójne rozwiązanie automatyzacyjne. W naszej platformie można zastosować własne rozwiązania integracyjne, adaptacje do konkretnych projektów oraz indywidualne opcje dodatkowe. Dzięki temu możliwe są bardzo zróżnicowane zastosowania – od powtarzalnego załadunku i wyładunku obrabiarek, poprzez procesy logistyczne i operacje typu „pick & place”, po złożone zadania montażowe o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa. Platform Kit wykonuje monotonne czynności o niskiej lub wysokiej powtarzalności, zapewniając najwyższy poziom bezpieczeństwa procesu i precyzji.
W ten sposób można w ekonomiczny sposób standaryzować i zautomatyzować procesy produkcyjne, a wykwalifikowanych pracowników wykorzystać do zadań tworzących wartość dodaną. Skalowalne rozwiązanie systemowe, które można dostosować indywidualnie do nowych projektów, struktur obiektu i wymagań klienta, pozwala uzyskać szereg wymiernych korzyści.

Platform Kit (seria ZiMo1000)
Elastyczna konfiguracja i efektywna skalowalność
Platform Kit obejmuje moduł podstawowy ze sterownikiem PLC lub bez sterownika i umożliwia dowolną konfigurację komórki robota zgodnie z własnymi wymaganiami.
- Możliwość dostosowania do własnej marki: Idealne rozwiązanie dla integratorów i partnerów
- Kompatybilny z prawie wszystkimi popularnymi robotami: Integracja wybranego robota
- Maksymalna elastyczność: Szeroki zakres wyposażenia i opcji
- Całkowicie swobodna konfiguracja: Brak ograniczeń w stosowaniu
- Easy Automation: Na życzenie otrzymasz gotowe do użycia rozwiązanie automatyzacyjne, obejmujące projekt, integrację, uruchomienie i serwis

Platform Kit (seria ZiMo1000)
Co jest zawarte w zestawie?


Moduł podstawowy
- Podstawa na czterech kółkach podnoszących z blokadą
- Blat częściowo obrobiony
- Szafa sterownicza z wentylatorem / kratką wentylacyjną
- Przygotowane złącze (pneumatyczne/elektryczne)
- Podstawowe wyposażenie elektryczne
- Wskaźnik stanu (pasek LED)
- Listwa dokująca z czujnikami obecności
- Uchwyty na akcesoria
- Szuflada ułatwiająca instalację i konserwację sterownika robota


Opcje (konfigurowalne)
- PLC
- Skanery bezpieczeństwa
- Interfejsy (Digital Safety I/O, Euromap 67, rozdzielacze pasywne, IO-Link, pneumatyczne)
- Stacje do odkładania narzędzi
- Półki na nośniki ładunku
- Dodatkowe listwy dokujące


Kompletne portfolio efektorów końcowych (konfigurowalne)
- Elementy chwytające i próżniowe, ekosystem MATCH, zmieniacze narzędzi, moduły kompensacji osi, ochrona przed kolizją, płyty adaptera, czujniki i akcesoria, wstępnie skonfigurowane zestawy robotów
- Pneumatyczne, elektryczne, próżniowe, IO-Link


Programowanie przez klienta ze wsparciem przez pakiety oprogramowania Zimmer
- PLC ZiMo + moduły PLC do łatwej integracji produktów Zimmer Group
- Aplikacje Zimmer Comfort


Robot
- Kompatybilny m.in. z ABB, Fanuc, UR, KUKA, Neura, Yaskawa, Denso
- Po dodatkowej weryfikacji: możliwe zastosowanie z robotami niemal wszystkich producentów robotów


Serwis
- Dla wszystkich komponentów Zimmer Group – od elementów mechanicznych po oprogramowanie – możesz skorzystać z niezawodnej obsługi serwisowej Zimmer Group.


Easy Automation (inżynieria)
- Weryfikacja integracji nowych modeli robotów
- Projektowanie
- Integracja i uruchomienie
- Rozwiązanie automatyzacyjne „pod klucz”
- Pełna odpowiedzialność spoczywa na Zimmer Group
Robot
Wybór robotów Platform Kit
Platform Kit można łączyć z robotami niemal wszystkich producentów, co umożliwia łatwą integrację z istniejącą infrastrukturą. Chętnie pomożemy w sprawdzeniu integracji nowych modeli robotów. Zapraszamy do kontaktu!

Efektory końcowe
Dzięki ponad czterdziestoletniemu doświadczeniu w dziedzinie technologii manipulacji i robotyki oferujemy niezbędną wiedzę i różnorodność efektorów końcowych, aby spełnić specjalne wymagania.
1. Elektryczne komponenty manipulacyjne
Precyzyjne, energooszczędne i niewymagające konserwacji – idealne do elastycznych zadań chwytania ze zmienną regulacją siły.
2. Pneumatyczne komponenty manipulacyjne
Wytrzymałe i wydajne – sprawdzone w dynamicznych zastosowaniach o dużej liczbie cykli.
3. Komponenty próżniowe
Idealne do płaskich lub delikatnych przedmiotów – do bezpiecznego i delikatnego przenoszenia szerokiej gamy materiałów.
4. Ekosystem End-of-Arm MATCH
Jeden system, wiele możliwości – z koncepcją znormalizowanego interfejsu dla szybkiej wymiany narzędzi i maksymalnej elastyczności.
5. Wstępnie skonfigurowane zestawy do robotów
Gotowe do natychmiastowego użycia – idealnie dopasowane kombinacje technologii robotów i chwytaków do szybkiego rozpoczęcia projektu.