DKPS1080-10-A

Element zaciskowy
Seria DKPS1000

  • Wysokie momenty trzymania bez dodatkowego powietrza
    Większe bezpieczeństwo dzięki zabezpieczeniu
    osi obrotowej
  • Łatwa kontrola stanu
    Zapytanie o pozycję tłoka za pomocą czujnika pola magnetycznego
  • Liczba cykli najwyższa wśród urządzeń dostępnych na rynku
    Brak wycieków dzięki sprawdzonemu uszczelnieniu tłoka
Obsługapneumatyczna
Ciśnienie robocze4 ... 6.5 [bar]
Moment utrzymujący190 [Nm]
StanNC (Normally Closed) Zamykanie bezciśnieniowe
Wartość B10d3000000
Czas otwierania0.1 [s]
Czas zamykania0.1 [s]
DopuszczeniaCE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
Masa1.9 [kg]
Wielkość wałka80 [mm]
Funkcjazaciskanie
Kierunek montażuod przodu
Pojemność cylindra na cykl27 [cm³]
Podłączenie techniki sensorowejOpcjonalnie
Zestaw do montażu czujników
ZDKPS1000-SH
AEPN
Kruszywa
Szczegóły
  1. Obudowa
  2. Połączenie obudowy
    Połączenie skręcane z konstrukcją przyłączy
  3. Tłok
    Specjalny kształt dla optymalnego ugięcia sprężyny
  4. Sprężyny talerzowe / akumulator sprężynowy
    do bezciśnieniowego wytwarzania momentu trzymania przez naprężenie wstępne
  5. Obszar zaciskania
    Bezpośrednie zaciskanie osi rotacyjnej
  6. Złącze pneumatyczne