LBPS4503AS2-LP-A

Element zaciskowy
Seria LBPS
- Szeroki asortyment
do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - Element zabezpieczający, zamykanie bez wykorzystania energii (NC)
Pewne hamowanie w razie przerwy w dostawie energii zasilania dzięki akumulatorowi energii sprężystości - Wysoka trwałość
5 mln cykli zaciskania statycznego - Wąska, niska konstrukcja
dzięki zastosowaniu tłoka o profilu U - Maksymalna elastyczność
Dodatkowe przyłącze powietrza od góry - Łatwa kontrola stanu
Zapytanie o pozycję tłoka za pomocą czujnika pola magnetycznego
Pasujące kombinacje szyna/wózek
| Producent szyn | Typ szyny | Rozmiar szyny | Typ wózka | |
|---|---|---|---|---|
| Ewellix (SKF) | LLUH | 45 | LLUHC..A | pokaż warianty |
| Ewellix (SKF) | LLUH | 45 | LLUHC..LA | pokaż warianty |
| Ewellix (SKF) | LLUH | 45 | LLUHC..LR | pokaż warianty |
| Ewellix (SKF) | LLUH | 45 | LLUHC..R | pokaż warianty |
| Schneeberger | MR | 45 | MRW..A | pokaż warianty |
| Schneeberger | MR | 45 | MRW..B | pokaż warianty |
| Schneeberger | MR | 45 | MRW..C | pokaż warianty |
| Schneeberger | MR | 45 | MRW..D | pokaż warianty |
| Thomson | 522 | 45 | 512..A | pokaż warianty |
| Thomson | 522 | 45 | 512..B | pokaż warianty |
| Thomson | 522 | 45 | 512..C | pokaż warianty |
| Thomson | 522 | 45 | 512..D | pokaż warianty |
Dane techniczne
| Obsługa | pneumatyczna |
| Siła utrzymująca | 1800 [N] |
| Ciśnienie robocze | 4 ... 6.5 [bar] |
| Stan | NC (Normally Closed) Zamykanie bezciśnieniowe |
| Przyłącze PLUS, możliwe | Nie |
| Wartość B10d | 5000000 |
| Dokładność pozycjonowania +/- | 0,05 [mm] |
| Czas otwierania | 0.25 [s] |
| Czas zamykania | 0.02 [s] |
| Temperatura robocza | -10 ... +70 [°C] |
| Dopuszczenia | CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS |
| Masa | 1.8 [kg] |
| Funkcja | zaciskanie i hamowanie |
| Kierunek montażu | od przodu |
| Pojemność cylindra na cykl | 23 [cm³] |
| maks. długość mocowania | 132 |
| Rodzaj przyłączenia | Odbicie lustrzane u góry |
Konstrukcja w przekroju

- Prowadnica szynowa profilowa
Do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - Mechanizm klinowy
przeniesienie sił między tłokiem a szczękami zaciskowymi i hamującymi - Szczęki zaciskowe i hamujące
dociskane do powierzchni dociskowych prowadnicy szynowej profilowej - Wąska obudowa
- Tłok pneumatyczny
tłok porusza mechanizm klinowy w kierunku wzdłużnym - Akumulator energii sprężystości
Do bezciśnieniowego zamykania jednostki zaciskowej