RBPS1400-A

Element zaciskowy
Seria RBPS

  • bezpieczna dla procesu kontrola
    Kontrola stanu otwartego/zamkniętego (opcjonalnie)
  • Zamykanie bez wykorzystania energii (NC)
    dzięki akumulatorowi energii sprężystości
  • Wysoka trwałość
    5 mln cykli zaciskania statycznego
  • Element zabezpieczający
    pewne hamowanie w razie przerwy w dostawie energii
  • Łatwa kontrola stanu
    Zapytanie o pozycję tłoka za pomocą czujnika pola magnetycznego
Obsługapneumatyczna
Siła utrzymująca10000 [N]
Ciśnienie robocze4 ... 6.5 [bar]
Moment utrzymujący42 [Nm]
StanNC (Normally Closed) Zamykanie bezciśnieniowe
Przyłącze PLUS, możliweNie
Wartość B10d5000000
Dokładność pozycjonowania +/-0,02 [mm]
Czas otwierania0.35 [s]
Czas zamykania0.09 [s]
Temperatura robocza-10 ... +70 [°C]
DopuszczeniaCE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
Masa4.8 [kg]
Wielkość wałka14 [mm]
Funkcjazaciskanie i hamowanie
Kierunek montażuod przodu
Zgarniacztak
Pojemność cylindra na cykl130 [cm³]
Podłączenie techniki sensorowejwpust kontrolny
Czujnik pola magnetycznego prosty, kabel 5 m
Technika sensorowa i zasilanie w energię
Szczegóły
Czujnik pola magnetycznego prosty, kabel 0,3 m - Wtyczka M8
Technika sensorowa i zasilanie w energię
Szczegóły
Czujnik pola magnetycznego kątowy, kabel 5 m
Technika sensorowa i zasilanie w energię
Szczegóły
Czujnik pola magnetycznego kątowy, kabel 0,3 m - Wtyczka M8
Technika sensorowa i zasilanie w energię
Szczegóły
AEPN
Kruszywa
Szczegóły
Specjalna średnica
Indywidualizacje
Przewaga
  • Dla fal calowych
  • Dla wałów specjalnych od standardowych rozmiarów
Przewaga
  • Wykorzystanie istniejących rozmiarów wałów
Szczegóły
  1. Mechanizm klinowy
    przeniesienie sił między tłokiem a szczypcami zaciskowymi
  2. Kleszcze zaciskowe do zaciskania i hamowania
    Dociskane do prowadnicy okrągłej
  3. Obudowa
  4. Tłok pneumatyczny
    tłok pierścieniowy porusza mechanizm klinowy w kierunku wzdłużnym
  5. Akumulator energii sprężystości
    Do bezciśnieniowego zamykania jednostki zaciskowej
  6. Pokrywa
  7. Wpust sprawdzający
    Mocowanie i pozycjonowanie czujnika pola magnetycznego (opcjonalne)