RBPS4200-A

Element zaciskowy
Seria RBPS
- bezpieczna dla procesu kontrola
Kontrola stanu otwartego/zamkniętego (opcjonalnie) - Zamykanie bez wykorzystania energii (NC)
dzięki akumulatorowi energii sprężystości - Wysoka trwałość
5 mln cykli zaciskania statycznego - Element zabezpieczający
pewne hamowanie w razie przerwy w dostawie energii - Łatwa kontrola stanu
Zapytanie o pozycję tłoka za pomocą czujnika pola magnetycznego
Dane techniczne
| Obsługa | pneumatyczna |
| Siła utrzymująca | 35000 [N] |
| Ciśnienie robocze | 4 ... 6.5 [bar] |
| Moment utrzymujący | 440 [Nm] |
| Stan | NC (Normally Closed) Zamykanie bezciśnieniowe |
| Przyłącze PLUS, możliwe | Nie |
| Wartość B10d | 5000000 |
| Dokładność pozycjonowania +/- | 0,02 [mm] |
| Czas otwierania | 0.35 [s] |
| Czas zamykania | 0.09 [s] |
| Temperatura robocza | -10 ... +70 [°C] |
| Dopuszczenia | CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS |
| Masa | 22 [kg] |
| Wielkość wałka | 42 [mm] |
| Funkcja | zaciskanie i hamowanie |
| Kierunek montażu | od przodu |
| Zgarniacz | tak |
| Pojemność cylindra na cykl | 430 [cm³] |
| Podłączenie techniki sensorowej | wpust kontrolny |
Indywidualizacje
![]() | Przewaga
Przewaga
| Szczegóły |
Konstrukcja w przekroju

- Mechanizm klinowy
- przeniesienie sił między tłokiem a szczypcami zaciskowymi
- Kleszcze zaciskowe do zaciskania i hamowania
- Dociskane do prowadnicy okrągłej
- Obudowa
- Tłok pneumatyczny
- tłok pierścieniowy porusza mechanizm klinowy w kierunku wzdłużnym
- Akumulator energii sprężystości
- Do bezciśnieniowego zamykania jednostki zaciskowej
- Pokrywa
- Wpust sprawdzający
- Mocowanie i pozycjonowanie czujnika pola magnetycznego (opcjonalne)