Odniesienie do komponentu
Zmieniacz narzędzi do zastosowań spawalniczych
Zmieniarka narzędzi | Komponenty

Zmieniacz narzędzia
Seria WWR

- Kołnierz robota z rozstawem otworów wg EN ISO 9409-1
 - Do operowania ciężarami do 300 kg
 
1. Werkzeugwechsler

- Kołnierz robota z rozstawem otworów wg EN ISO 9409-1
 - Do operowania ciężarami do 300 kg
 
          Task & Solution
        
Zmieniacze narzędzi z serii WWR umożliwiają systemom robotów płynne przełączanie między różnymi narzędziami lub efektorami końcowymi, zwiększając wydajność i wszechstronność. Przekonaj się sam: Bachmann Engineering AG opracował system do automatycznego spawania kołków na aluminiowych drzwiach szaf dystrybucyjnych, w którym kilka automatycznych pneumatycznych zmieniaczy narzędzi z naszej serii WWR jest używanych razem z robotem UR10e firmy Universal Robots.Cechy:
- Pewne mocowanie, nawet przy spadku ciśnienia
 - Zmniejszone obciążenie momentem dzięki wyjątkowo płaskiej konstrukcji
 - Niewyczerpana różnorodność systemów przenoszenia mediów
 - Szybka adaptacja do zmieniających się wymagań produkcyjnych
 
      Wbudowane standardowe komponenty
    
Werkzeugwechsler
Serie WWR