Decapping z ZiMo
Rozwiązania systemowe | Mobilność | Medycyna i farmaceutyki

Chwytaki dwuszczękowe równoległe obrotowe
Seria REP2000

- Kompaktowe połączenie jednostki obrotowej i chwytaka
- Mechaniczne samoistne hamowanie przy spadku napięcia
- Sterowanie przez IO-Link

- Kompaktowe połączenie jednostki obrotowej i chwytaka
- Mechaniczne samoistne hamowanie przy spadku napięcia
- Sterowanie przez IO-Link
Nasz ZiMo - wyposażony w cobota FANUC Europe CRX - łączy w sobie najnowocześniejszą robotykę z praktyczną elastycznością i przenosi automatyzację na wyższy poziom. Niezależnie od tego, czy chodzi o montaż, aplikacje typu pick-and-place czy załadunek maszyn, nasza cela robotyczna ZiMo oferuje mobilną elastyczność, szybkie uruchamianie i wysoką łatwość obsługi - niezależnie od branży. Nasz 2-szczękowy równoległy chwytak obrotowy z serii REP2000 łączy chwytanie i obracanie w jednym kompaktowym module, wyznaczając nowe standardy w zakresie wydajności i oszczędności miejsca. Niekończący się system obrotowy imponuje 5 milionami bezobsługowych cykli, umożliwia optymalne wykorzystanie dostępnej przestrzeni montażowej i oferuje maksymalną funkcjonalność w solidnej konstrukcji.
5 mln cykli bez konserwacji (maks.)
Zintegrowana kontrola
Mechaniczne samoistne hamowanie