Chwytaki dwuszczękowe równoległe obrotowe
Seria REP2000

"DWA w JEDNYM"

  • Kompaktowe połączenie jednostki obrotowej i chwytaka
    Chwytanie i obracanie w jednym module umożliwia optymalne wykorzystanie przestrzeni montażowej, a dzięki stopniowi ochrony IP54 chwytak obrotowy nadaje się nawet do najtrudniejszych warunków pracy.
  • Mechaniczne samoistne hamowanie przy spadku napięcia
    Zapobiega utracie przedmiotu, a tym samym zapewnia maksymalną niezawodność procesu. Zintegrowane odblokowanie awaryjne umożliwia otwarcie chwytaka przy braku zasilania w celu bezpiecznego usunięcia przedmiotu w sytuacji awaryjnej.
  • Sterowanie przez IO-Link i Modbus RTU
    Umożliwia elastyczne dostosowanie skoku szczęk chwytaka do chwytanego przedmiotu i dostosowanie kąta natarcia jednostki obrotowej do danego zastosowania.
Funkcje serii
  • 5 mln cykli bez konserwacji (maks.)
  • Zintegrowana kontrola
  • IP40
  • IP54
  • Mechaniczne samoistne hamowanie
  • Możliwość pozycjonowania
  • Regulowana siła chwytania
  • IO-Link
  • Pozycjonowanie dowolne
  • Kąt wychylenia regulowany
  • Modbus RTU
  1. Chwytak
    Pozycjonowane szczęki chwytaka. Ilustracja przedstawia wersję -43 w stopniu ochrony IP54
  2. Koło o zębach śrubowych — przekładnia ślimakowa
    Samoistne hamowanie przy spadku napięcia
  3. Awaryjne odblokowanie
    przy użyciu klucza imbusowego
  4. Łożyskowanie
    Zamknięte łożyska kulkowe o stopniu ochrony IP54
  5. Moduł obrotowy
    Możliwość obracania i pozycjonowania bez końca
  6. Zintegrowany sterownik
    Kompaktowy, nie wymaga miejsca w szafie sterowniczej
  7. Rozwiązanie z jednym kablem
    Zasila chwytak i moduł obrotowy
  8. Sterowanie
    Sterowanie przez IO-Link i Modbus RTU
Indywidualizacje
Przewaga
  • Branża farmaceutyczna, medyczna, kosmetyczna i spożywcza
  • Maszyny pakujące i produkcyjne
  • Obrabiarki
Przewaga
  • Wysoka ochrona antykorozyjna
  • Odpowiedni materiał w zależności od wymagań, np. PET, PEAK lub stal nierdzewna
  • Materiały i powłoki z dopuszczeniem FDA
Szczegóły
Indywidualizacje
Przewaga
  • Branża farmaceutyczna, medyczna, kosmetyczna i spożywcza
  • Maszyny pakujące i produkcyjne
Przewaga
  • Materiały i powłoki z dopuszczeniem FDA
  • Brak szkodliwego zabrudzania produktu
Szczegóły
Przewaga
  • W miejscu występowania łatwopalnych materiałów
Przewaga
  • Gwarancja bezpieczeństwa procesu
  • Certyfikat
  • Możliwość certyfikacji wszystkich produktów i klas
Szczegóły