Produkcja złączy
Chwytak | Komponenty | Mobilność | Samochód

Chwytaki dwuszczękowe równoległe
Seria GP

- Ekonomiczne rozwiązanie dzięki wysokiej niezawodności i długiemu okresowi użytkowania
- Wielokrotnie sprawdzona konstrukcja

- Ekonomiczne rozwiązanie dzięki wysokiej niezawodności i długiemu okresowi użytkowania
- Wielokrotnie sprawdzona konstrukcja
Trzyczęściowa koncepcja systemu opracowana przez MSA do produkcji złączy składa się z trzech głównych obszarów: Montaż wstępny, wtryskarka i wykańczanie, a także zapewnienie jakości. Cały proces jest w pełni zautomatyzowany i przebiega bezobsługowo. Wykorzystywanych jest łącznie dziewięć robotów przemysłowych z serii MOTOMAN GP firmy Yaskawa, które są odpowiedzialne za wszystkie etapy pracy (z wyjątkiem formowania wtryskowego). Seria MOTOMAN GP oferuje szeroką gamę 6-osiowych robotów manipulacyjnych o udźwigu od 4 do 600 kg, które mogą być wykorzystywane w różnych branżach, od przenoszenia i montażu po frezowanie, szlifowanie i kontrolę jakości
Źródło: www.yaskawa.de/anwendungsberichte/case/msa-vorrichtungsbau-automatisiert-hochkomplexe-fertigung-von-steckverbindern_u20164
Yaskawa & MSA & CGR | Hochkomplexe Fertigung von Steckverbindern für die Automotive-Branche
MSA-Vorrichtungsbau GmbH
CGR B-E GmbH