Rozwiązanie próżniowe do obsługi najróżniejszych elementów i materiałów
Komponenty próżniowe | Komponenty | Inżynieria mechaniczna i zakładowa
W tym zastosowaniu robot firmy ABB zajmuje się obsługą różnych elementów – od kartonów i palet po elementy metalowe i z twardego tworzywa sztucznego. Zastosowano tu standardowe rozwiązanie firmy Zimmer Group, składające się z chwytaków Magic Gripper serii MG, MB, MS, ML, MA oraz modułu czujnikowego ZSU. Dzięki zdecentralizowanym wyrzutnikom rozwiązanie to charakteryzuje się elastycznością zastosowania, nawet w przypadku zmieniających się rozmiarów elementów. Chwytaki Magic Gripper umożliwiają precyzyjne chwytanie i bezpieczną obsługę najróżniejszych elementów. Niezawodny i elastyczny proces chwytania ma kluczowe znaczenie, zwłaszcza w przypadku zmieniających się materiałów, różnych powierzchni, wymiarów i formatów. Moduł czujnikowy ZSU zapewnia wysoką przejrzystość i maksymalne bezpieczeństwo procesu w całym przebiegu operacji dzięki inteligentnemu monitorowaniu próżni w czasie rzeczywistym. Za pomocą modułu ZSU można jednocześnie monitorować do ośmiu chwytaków Magic Gripper lub systemów próżniowych. Dzięki temu możliwe jest scentralizowane zarządzanie wieloma punktami ssania, a nieszczelności, zużycie lub usterki są wykrywane na wczesnym etapie – jeszcze zanim doprowadzą do przestojów lub utraty jakości. Dzięki kompaktowej konstrukcji, pojedynczemu złączu M8 dla sygnałów wejściowych i wyjściowych oraz możliwości wyboru wersji NPN lub PNP, moduł czujnikowy można elastycznie i w prosty sposób zintegrować z najróżniejszymi koncepcjami automatyzacji.