PAE12X10NHFS-A
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
Seria | Adjustable Energy |
Gwint | M12 |
Maksymalny pobór energii na skok w trybie ciągłym | 18 [J] |
Maksymalny pobór energii na godzinę w trybie ciągłym | 33000 [J/h] |
Maksymalny pobór energii na skok w sytuacji zatrzymania awaryjnego | 18 [J] |
Zabezpieczenie | Podkładka filcowa |
Głowica | Z głowicą stalową |
Skok | 10 [mm] |
Stopień twardości | Twarda |
Prędkość uderzenia min. | 0.1 [m/s] |
Prędkość uderzenia maks. | 5.0 [m/s] |
Siła powrotna min. | 4.5 [N] |
Siła powrotna maks. | 7.5 [N] |
Masa | 38 [g] |
Czas powrotu tłoka maks. | 0.15 [s] |
Kąt uderzenia maks. | 2 [°] |
Dopuszczalny zakres temperatury | -10 ... +70 [°C] |
Siła w położeniu krańcowym maks. | 3 [kN] |
Materiał | Stal szlachetna |
Brak substancji LABS | Tak |
Zgodność z dyrektywą RoHS | Tak |
Zgodność z dyrektywą REACH | Tak |