PHE14X10LWAD-A
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
Seria | High Energy |
Gwint | M14 |
Maksymalny pobór energii na skok w trybie ciągłym | 28 [J] |
Maksymalny pobór energii na godzinę w trybie ciągłym | 50000 [J/h] |
Maksymalny pobór energii na skok w sytuacji zatrzymania awaryjnego | 30 [J] |
Zabezpieczenie | Zgarniacz (NBR) |
Głowica | Bez głowicy |
Skok | 20 [mm] |
Stopień twardości | Supersoft |
Prędkość uderzenia min. | 3.0 [m/s] |
Prędkość uderzenia maks. | 5.0 [m/s] |
Siła powrotna min. | 7 [N] |
Siła powrotna maks. | 11 [N] |
Masa | 69 [g] |
Czas powrotu tłoka maks. | 0.4 [s] |
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
Akcesoria