PHE16X15NWAS-A
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
Energieaufnahme max. pro Hub - Dauerbetrieb28 [J]
Aufprallgeschwindigkeit min.3 [m/s]
Aufprallgeschwindigkeit max.5 [m/s]
GewindeM16X1.5
Hub max.12 [mm]
Energieaufnahme max. pro Stunde - Dauerbetrieb50000 [J/h]
Energieaufnahme max. pro Hub - Notstoppbetrieb30 [J]
HärtegradSupersoft
Kopfmit Stahlkopf
HubvarianteNormalhub
Aufprallwinkel max.2 [°]
Kraft auf Festanschlag max.3.5 [kN]
Anzugsmoment Kontermutter20 [Nm]
Gewicht81 [g]
MaterialEdelstahl
LABS-konformJa
REACH-konformJa
RoHS-konformJa
Rückstellkraft min.7 [N]
Rückstellkraft max.11 [N]
Rückstellzeit max.0.3 [s]
SchutzAbstreifer (NBR)
SerieHigh Energy
Zulässiger Temperaturbereich-10 ... +70 [°C]
H1-zertifiziertJa