TPC-AS19X17M
![](/fileadmin/_processed_/4/3/csm_ZIM_BIL_BAU_BS-AXIAL-STANDARD-MEDIUM__SALL__AIN__V2_00f35a11b7.png)
Amortyzatory strukturalne BasicStop
Seria Axial Standard
- Konstrukcja: Osiowa
- Stopnie twardości: 55D, 40D
- Pochłanianie energii na skok: 0,3–2951 J
- Stopień amortyzacji: do 75%
Dane techniczne
Maksymalny pobór energii na skok w trybie ciągłym | 4 [J] |
Maksymalny pobór energii na godzinę w trybie ciągłym | 120 [J/h] |
Maksymalny pobór energii na skok w sytuacji zatrzymania awaryjnego | 6 [J] |
Skok maks. | 9 [mm] |
Wysokość H przy skoku=0 | 19 [mm] |
Średnica przy skoku=0 | 17 [mm] |
Średnica przy skoku=maks. | 24 [mm] |
Długość wkręcania E maks. | 5 [mm] |
Gwint | M5 |
Masa | 6 [g] |
Kąt uderzenia maks. | 15 [°] |
Brak substancji LABS | Tak |
Zgodność z dyrektywą RoHS | Tak |
Zgodność z dyrektywą REACH | Tak |