TPC-AS54X62H

Amortyzatory strukturalne BasicStop
Seria Axial Standard

  • Konstrukcja: Osiowa
  • Stopnie twardości: 55D, 40D
  • Pochłanianie energii na skok: 0,3–2951 J
  • Stopień amortyzacji: do 75%
Dane techniczne
Maksymalny pobór energii na skok w trybie ciągłym304 [J]
Maksymalny pobór energii na godzinę w trybie ciągłym9120 [J/h]
Maksymalny pobór energii na skok w sytuacji zatrzymania awaryjnego361 [J]
Skok maks.25 [mm]
Wysokość H przy skoku=054 [mm]
Średnica przy skoku=062 [mm]
Średnica przy skoku=maks.77 [mm]
Długość wkręcania E maks.12 [mm]
GwintM12
Masa131 [g]
Kąt uderzenia maks.15 [°]
Brak substancji LABSTak
Zgodność z dyrektywą RoHSTak
Zgodność z dyrektywą REACHTak