LBHS2502BS2A
Seria LBHS
- Szeroki asortyment
do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - Zamykanie bez wykorzystania energii (NC)
przez naprężenie własne - Pakiet siłowy
Do 0,5 miliona cykli zaciskania statycznego - Element zabezpieczający
pewne hamowanie w razie przerwy w dostawie energii - Maksymalna elastyczność
Dodatkowe połączenie hydrauliczne od góry
Pasujące kombinacje szyna/wózek
Producent szyn | Typ szyny | Rozmiar szyny | Typ wózka | |
---|---|---|---|---|
INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE..-B | pokaż warianty |
INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE..-B-HS | pokaż warianty |
INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE..-B-L | pokaż warianty |
INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE..-B-S | pokaż warianty |
INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE..-B-S-HS | pokaż warianty |
INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE..-B-SL | pokaż warianty |
INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE..-B-H | pokaż warianty |
INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE..-B-H-HS | pokaż warianty |
INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE..-B-HL | pokaż warianty |
Dane techniczne
Siła utrzymująca | 2000 [N] |
Kierunek montażu | od przodu |
maks. długość mocowania | 1462 |
Ciśnienie robocze maks. | 130.0 [bar] |
Ciśnienie robocze min. | 120 [bar] |
Zgarniacz | tak |
Masa | 0.98 [kg] |
Konstrukcja w przekroju
- Prowadnica szynowa profilowa
Do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - Budowa - podzespół funkcyjny
Wytwarzanie siły zacisku poprzez naprężenie materiału wąska i niska konstrukcja - Kontur elektrodrążony
służy do otwierania elementu pod ciśnieniem - Szczęki zaciskowe i hamujące
dociskane do powierzchni dociskowych prowadnicy szynowej profilowej - Płyty uszczelniające
do obustronnego podłączenia przewodów hydraulicznych - Zgarniacz
opcjonalnie z końcówką artykułu "A"