LBHS3504BS2
Element zaciskowy
Seria LBHS
- Szeroki asortyment
do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - Zamykanie bez wykorzystania energii (NC)
przez naprężenie własne - Pakiet siłowy
Do 0,5 miliona cykli zaciskania statycznego - Element zabezpieczający
pewne hamowanie w razie przerwy w dostawie energii - Maksymalna elastyczność
Dodatkowe połączenie hydrauliczne od góry
Pasujące kombinacje szyna/wózek
Producent szyn | Typ szyny | Rozmiar szyny | Typ wózka | |
---|---|---|---|---|
NSK | LH(L1H) | 35 | LAH..ALZ | pokaż warianty |
NSK | LH(L1H) | 35 | LAH..BLZ | pokaż warianty |
NSK | LH(L1H) | 35 | LAH..ELZ | pokaż warianty |
NSK | LH(L1H) | 35 | LAH..EMZ | pokaż warianty |
NSK | LH(L1H) | 35 | LAH..FLZ | pokaż warianty |
NSK | LH(L1H) | 35 | LAH..GLZ | pokaż warianty |
NSK | LH(L1H) | 35 | LAH..GMZ | pokaż warianty |
NSK | LH(L1H) | 35 | LAH..HLZ | pokaż warianty |
NSK | LH(L1H) | 35 | LAH..ANZ | pokaż warianty |
NSK | LH(L1H) | 35 | LAH..BNZ | pokaż warianty |
NSK | NH(N1H) | 35 | NAH..AL | pokaż warianty |
NSK | NH(N1H) | 35 | NAH..BL | pokaż warianty |
NSK | NH(N1H) | 35 | NAH..EM | pokaż warianty |
NSK | NH(N1H) | 35 | NAH..GM | pokaż warianty |
NSK | NH(N1H) | 35 | NAH..AN | pokaż warianty |
NSK | NH(N1H) | 35 | NAH..BN | pokaż warianty |
NSK | SH(L1H) | 35 | SAH..ALZ | pokaż warianty |
NSK | SH(L1H) | 35 | SAH..BLZ | pokaż warianty |
NSK | SH(L1H) | 35 | SAH..EMZ | pokaż warianty |
NSK | SH(L1H) | 35 | SAH..GMZ | pokaż warianty |
NSK | SH(L1H) | 35 | SAH..ANZ | pokaż warianty |
NSK | SH(L1H) | 35 | SAH..BNZ | pokaż warianty |
Dane techniczne
Siła utrzymująca | 5000 [N] |
Kierunek montażu | od góry |
maks. długość mocowania | 190 |
Ciśnienie robocze maks. | 130.0 [bar] |
Ciśnienie robocze min. | 120 [bar] |
Zgarniacz | - |
Masa | 2.8 [kg] |
Konstrukcja w przekroju
- Prowadnica szynowa profilowa
Do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - Budowa - podzespół funkcyjny
Wytwarzanie siły zacisku poprzez naprężenie materiału wąska i niska konstrukcja - Kontur elektrodrążony
służy do otwierania elementu pod ciśnieniem - Szczęki zaciskowe i hamujące
dociskane do powierzchni dociskowych prowadnicy szynowej profilowej - Płyty uszczelniające
do obustronnego podłączenia przewodów hydraulicznych - Zgarniacz
opcjonalnie z końcówką artykułu "A"