LBHS6514GS2A

Elementy zaciskowe i hamujące | hydrauliczna
Seria LBHS
- Szeroki asortyment
do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - Zamykanie bez wykorzystania energii (NC)
przez naprężenie własne - Pakiet siłowy
Do 0,5 miliona cykli zaciskania statycznego - Element zabezpieczający
pewne hamowanie w razie przerwy w dostawie energii
Pasujące kombinacje szyna/wózek
Producent szyn | Typ szyny | Rozmiar szyny | Typ wózka | |
---|---|---|---|---|
PMI | MSA | 65 | MSA..E | pokaż warianty |
PMI | MSA | 65 | MSA..LE | pokaż warianty |
PMI | MSA | 65 | MSA..LS | pokaż warianty |
PMI | MSA | 65 | MSA..S | pokaż warianty |
Konstrukcja w przekroju

- Prowadnica szynowa profilowa
Do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - Budowa - podzespół funkcyjny
Wytwarzanie siły zacisku poprzez naprężenie materiału wąska i niska konstrukcja - Kontur elektrodrążony
służy do otwierania elementu pod ciśnieniem - Szczęki zaciskowe i hamujące
dociskane do powierzchni dociskowych prowadnicy szynowej profilowej - Płyty uszczelniające
do obustronnego podłączenia przewodów hydraulicznych - Zgarniacz
opcjonalnie z końcówką artykułu "A"