SGF6L

Ssawki
Seria SGF

  • Obszary zastosowania
    Powierzchnie płaskie i nieznacznie wypukłe
  • Cechy szczególne
    Średnica ssania od 6 mm
Dane techniczne
Teoretyczna siła ssania2 [N]
Pojemność0.02 [cm³]
Rodzaj przyłączenia4/6
G1M4
Wymiar D16 [mm]
Wymiar H6 [mm]
Wymiar L10 [mm]