SGF8TPU
![](/fileadmin/_processed_/b/3/csm_SOM_BIL_SER_SGF__SALL__AIN__V1_8f4199178c.png)
Ssawki
Seria SGF
- Obszary zastosowania
Powierzchnie płaskie i nieznacznie wypukłe - Cechy szczególne
Średnica ssania od 6 mm
Dane techniczne
Teoretyczna siła ssania | 4 [N] |
Pojemność | 0.05 [cm³] |
Rodzaj przyłączenia | 4/6 |
G1 | M4 |
Wymiar D1 | 8 [mm] |
Wymiar H | 6 [mm] |
Wymiar L | 10 [mm] |