SO-30211060
Seria
- Palec ssawkowy z wychylną głowicą do pochyłych powierzchni stykających się ze ssawką, nadaje się do ssawek płaskich i fałdowych Możliwość dopasowania ssawki do powierzchni pochyłych o nachyleniu do 45°
Dane techniczne
G1 | M5 |
G2 | M5 |
Wymiar A | 10 [mm] |
Wymiar B | 16 [mm] |
Wymiar L | 60 [mm] |
Masa | 21 [g] |