SO-30222130

Palec ssawkowy wychylny
Seria SO-302

  • Palec ssawkowy z wychylną głowicą do pochyłych powierzchni stykających się ze ssawką, nadaje się do ssawek płaskich i fałdowych Możliwość dopasowania ssawki do powierzchni pochyłych o nachyleniu do 45°
dodaj do koszyka dodaj do porównania
Dane techniczne
G1G1/8"
G2G1/8"
Wymiar A15 [mm]
Wymiar B24 [mm]
Wymiar L130 [mm]
Masa83 [g]